クラウドを介して送信されるデータやビデオの量が増加したことで、インフラストラクチャ市場全体で帯域幅は広がり、電力需要は高まりました。ワイドレンジなバイアスコントロールDCP、基準電圧、デジタルコンバータ、高度に統合された業界実績のあるタイミングツリーソリューションの組み合わせにより、これらの最新システムのニーズに対応します。
主な応用製品には、ベースステーション無線カード、リモートレシオユニット、ベースバンドユニット、衛星、マイクロ波通信リンクなどがあります。
主な機能:
製品 | 概要 | 主要なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
デジタルダウンコンバータ | |||
HSP50216 | 4チャンネルプログラマブルデジタルダウンコンバータ | データシート | 購入/サンプル |
デジタルアップコンバータ | |||
ISL5217 | クアッドプログラマブルアップコンバータ | データシート | 購入/サンプル |
基準電圧源 | |||
ISL60002BIH31xシリーズ | 高精度で低消費電力なFGA基準電圧 | データシート | 購入/サンプル |
DC/DCコンバータ | |||
ISL9305 | I2C互換インタフェース搭載の3MHzデュアルステップダウンコンバータとデュアル低入力LDO | データシート | 購入/サンプル |
ISL9305H | I2C互換インターフェース搭載の3MHzデュアル1.5Aステップダウンコンバータとデュアル低入力LDO | データシート | 購入/サンプル |
ISL9307 | 3MHzデュアル1500mAステップダウンコンバータとデュアル低入力電圧LDO | データシート | 購入/サンプル |
高負電圧ホットスワップ | |||
ISL6150 | 負電圧ホットプラグ・コントローラ | データシート | 購入/サンプル |
A/Dコンバータ | |||
ISLA112P50 | 12ビット、500MSPS A/Dコンバータ | データシート | 購入/サンプル |
クロックジェネレータ | |||
8A34ファミリ | ClockMatrix™マルチチャネルデジタルPLL | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
RFシンセサイザ | |||
8V97xxxシリーズ | RFシンセサイザおよびPLL | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |
RFコンバータクロック | |||
8V19N49xシリーズ | RFコンバータクロックおよびジェネレータ | 特定のデバイスの選択 | 特定のデバイスの選択 |