概要

説明

固定無線アクセス(FWA)用のクライアントノードは60GHz帯の電波を使用し、長距離通信とワイドビームステアリングアングルを実現する、統合型通信モジュールを内蔵しています。このシステムは主に、インフラストラクチャシステム(X-haul、ラストマイルなど)に採用されています。FWA用の最小のクライアントノードシステムを導入するために、ルネサスの電源ソリューションを使用しています。ルネサスのタイミングソリューションは、Precision Time Protocol(PTP)を必要とするようなシステムにも採用されています。

このシステムのメリット:

  • RWM6051 は、アクセスおよびバックホール機器にすでに導入されている RWM6050 デュアルベースバンドモデムから派生した、コストパフォーマンスに優れたシングルモデムCPEソリューションです
  • デュアルモデムとシングルモデムソリューションを統合することで、OEMとオペレータ向けのFWAポートフォリオを構築し、手頃な価格のマルチギガビットサービスをコンパクトなフォームファクタで容易に提供できます
画像

製品比較

アプリケーション