概要

説明

電磁誘導型ポジションセンサ(IPS)をxEVインバータソリューションと組み合わせることにより、レゾルバと比較してコストとBOM点数を削減できます。

ルネサスのxEV インバータソリューションの詳細はこちらをご参照ください。

このシステムのメリット​:

  • レゾルバより30%以上*1のコストが削減可能。 また、BOM点数の削減にも貢献
  • 高電圧インバータ環境(400V, 100kW, 500Arms)でのノイズ耐性を検証済み
  • IPSにより高精度な位置検出(≦0.1% full scale : 理想コイル)、高回転数(電気的最大回転数:600,000rpm)、小型化、軽量化、薄型化に貢献
  • 専用のIPS Tx / Rxコイルパターンを簡単に最適化
  • 評価用サンプルソフトウェア(RDC / ADC)を提供

*1 ルネサス調べ

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS229 AS229 AS229 AS229 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Photocoupler Photocoupler Photocoupler Peripheral 10pt text 10pt text 5V LDO 5V LDO 5V LDO Gate Driver Tri component Gate Driver Gate Driver Gate Driver 11pt text 11pt text Tri component.125 Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver IGBT/FRD IGBT/FRD IGBT/FRD IGBT/FRD IGBT/FRD 11pt text 11pt text IGBT/FRD x6 IGBT/FRD IGBT/FRD IGBT/FRD IGBT/FRD IGBT/FRD TX/RX Coils TX/RX Coils TX/RX Coils External I/F External I/F External I/F Connector double arrow Connector Line Connector Line.181 Connector double arrow.182 Connector double arrow.183 Connector double arrow.184 Connector Line.185 Connector Line.187 Connector Line.188 HV Inverter HV Inverter HV Inverter Connector Connector Line.192 Connector Line.193 IPS Board IPS Board IPS Board Connector Arrow Connector Arrow.196 Connector Line.197 PMIC PMIC PMIC MCU MCU MCU IPS Sensor IPS Sensor IPS Sensor RDC or ADC RDC or ADC RDC or ADC x6 x6 x6 x6 x6 x6 IPS Target IPS Target IPSTarget Analog Differential (sin/cos) Analog Differential (sin/cos) Analog Differential(sin/cos) 5V Power 5V Power 5V Power Motor Motor Motor M M
Exiting Interactive Block Diagram