概要

説明

IDTs ADC1410S105F2 demoboard is suitable for dynamic performance evaluations from low to high IF configuration with LVDS DDR output variants. A data-acquisition board can be used during design and prototype to analyze ADC performance.

特長

  • Single power supply (on-board regulators)
  • SMA connector for clock and analog input signals
  • LVDS/DDR outputs

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日付
マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.33 MB
1 item