Our ADC demostration board is suitable for dynamic performances evaluation from low to high IF configuration. A Data acquisition board can be used to easily analyze the ADC performances in the design and prototyping phase.

特長

  • SMA connector for clock and analog inputs signal

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Code Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free 購入/サンプル
ADC0808S250-DB
Obsolete BD0 BOARD 0 I いいえ
Availability

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
Demo Board Software ADC_1_r04 マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.33 MB
ADC0808S Quick Start Guide マニュアル-ユーザーリファレンス PDF 398 KB