Qtを用いた高品位GUI(グラフィカルユーザインタフェース)デモ

High quality GUI using Qt

It is a demonstration by a panel PC equipped with RZ / G1M

動画は、RZ/G1Mを搭載したパネルPCによるQt(キュート)アプリケーション動作、マルチメディア機能、顔認証、年齢、性別判別のデモです。 このデモではRZ/GシリーズがGUIフレームワークとして準備しているQtで作成した代表的なアプリを実際に体感できます。RZ/Gシリーズのグラフィックス、マルチメディア機能も合わせて確認することができます。