该套件使用 RAJ306010 电机控制集成电路评估 BLDC 电机系统。 该套件包括一块安装RAJ306010的电路板、一个小型 24V 电机和一根连接电缆。
RAJ306010 最初配备了使用霍尔集成电路进行 120 度导通控制的示例代码,只需连接 24V 直流电源和附带的电机即可进行电机控制的基本评估。 此外,还可连接和评估用户准备的电机和 MOSFET。
BLDC 电机与标准有刷电机控制要求不同。 更多信息和指南,请参阅 BLDC 电机控制算法页面。
所需设备:
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 - 开发工具 | PDF 2.19 MB | |
手册 - 开发工具 | PDF 1.28 MB 日文 | |
工程 | PDF 155 KB | |
原理图 | PDF 1.27 MB | |
手册 | PDF 2.58 MB English(英语) , 日文 | |
应用文档 | PDF 1.28 MB 日文 | |
应用文档 | PDF 1.26 MB 日文 | |
应用文档 | PDF 1.16 MB 日文 | |
应用文档 | PDF 1.06 MB 日文 | |
9 items
|
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
E20 emulator [R0E000200KCT00] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. For RX600 or RX700 Series MCU, trace functions and Real-time RAM monitor functions available. For MCUs other than RX600 or RX700, the available debugging function corresponds to that of E2 Emulator Lite. [Support MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
3 items
|
此解决方案使用的电机控制 IC 适用于以 24V 电压运行的 BLDC 真空控制电机,利用自适应死区时间功能提升了效率。
Renesas simplifies safe and highly efficient sensor-less brushless DC motor control design with highly integrated motor control ICs for Industrial and household appliances. The easy-to-use ICs improve motor efficiency by 35%, reduce board size by 50%, and accelerate motor control application development.
瑞萨电子优化安全节能的无传感器无刷直流电机控制设计,适用于工业与家电等应用 | 新闻 | 2021年4月1日 | |
博客 | 2021年3月31日 |