Renesas 的 RF 混频器系列产品采用 Zero-Distortion™ 专利技术,极大地改善了接收机在所需信噪比 (SNR) 下能够承受的最大信号电平(IM3 音)。 这些器件可进行扩展,因此能够在各种模式下运行器件,从而显著降低功耗,同时仍然保持高线性度。

  • 与同类竞争混频器相比,能够将三阶互调 (IM3) 失真降低至多 20 dB (90%)
  • 存在邻道干扰时提高未充分利用的频谱的覆盖率
  • 通过最大程度降低对 RF 增益控制的需求,简化 RF 前端和软件设计

Renesas 提供出色的带外杂散特性的有源混频器,可降低对前端滤波器的要求。 RF 和 LO 端内部集成了巴伦,支持单端 50 欧姆。 IF 端口配置为差分 200 欧姆,驱动 ADC前端滤滤器,具有低偶次失真特性。 双混频器和单混频器配置中均提供了这些解决方案。

2 x 2 3 x 3 阶杂散:因为这些带内杂散不能被滤掉,所以RF 混频器必须提供系统所需的抑制度。 Renesas 的 RF 混频器系列产品对这些关键的杂散提供极高的抑制度 (大于70 dB)。

强大的断电模式:Renesas 的有源混频器能够在 200 纳秒内实现完全开启和关闭,是TDD 系统的理想选择。 此外,在关闭状态下,LO 端口的阻抗几乎不变,降低了频率牵引的可能性。

可扩展能力:除具备多个工作模式外,Renesas 所有混频器均包括外接电阻选择,以便进一步降低功耗,而不会影响线性度。 在产品页面上可获得应用笔记,里面描述了如何在保持大于 32dBm OIP3 的情况下进一步降低电流。 浏览下表中的 Renesas 单混频器和双混频器产品组合。

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
RF Product Selection Guide 指南 PDF 1015 KB
RF Mixer Family 产品简述 PDF 1.12 MB

print新闻及更多资源