GreenPAK™ 是一个类型丰富、经济高效的非易失性存储器 (NVM) 可配置硬件产品系列。应用GreenPAK™系列产品,创新人士可以将多个系统功能集成到单个定制电路(芯片)中,从而最大限度减少组件数量、电路板空间和功耗。 通过免费的图形化设计软件:GUI Go Configure Software Hub 和 GreenPAK 开发套件,设计人员只需几分钟就能定制并配置出最佳电路。

访问 GreenPAK 应用页面即可获取超过 250 份应用示例及其对应的设计文件,探索GreenPAK Cookbook,了解采用 GreenPAK 的 90 多种应用电路进而帮助你如何入门GreenPAK设计。 通过我们的图形化设计软件:Go Configure Software Hub 简化设计流程,可将应用示例和 Cookbook 中已有的每份设计文件用于您的设计,或重新开始一份全新设计。 请立即查阅相关信息,为您的项目解锁 GreenPAK 的潜能!

使用案例

图像
IoT Power Charger Original Design
图像
IoT Power Charger Greenpak Benefits

更精简设计:

  • 5 个集成电路
  • 2 个 NMOS 晶体管
  • 14 个无源组件

分类

HVPAK™

充分利用混合信号逻辑和高压 H 桥功能组合的优势

AnalogPAK™

结合 GreenPAK 可配置逻辑创造您专属的模拟电路

GreenPAK™ 汽车用可编程混合信号 IC

将多种系统功能集成至单个 AEC-Q100 认证 IC 上

双电源 GreenPAK™

灵活连接两个独立电压域

具有异步状态机的 GreenPAK™

开发您的专属状态机设计

支持系统内编程的 GreenPAK™

通过对 NVM 进行编程,轻松修改配置或是为器件添加功能

具有负载开关的 GreenPAK™

配置 GreenPAK 的同时可控制驱动大电流电源开关

具有低压差稳压器 (LDO) 的 GreenPAK™

探索“灵活电源岛”概念

其他 GreenPAK

经济高效的非易失性存储器 (NVM) 可编程器件

文档