ForgeFPGA™ 系列满足了设计中需小规模可编程逻辑器件的需求,并且能够快速高效地设计到成本敏感型场景中去。 与包括非 FPGA 设计在内的其他可替代方案相比,ForgeFPGA 器件可大幅节省成本。这种 FPGA 采用了与常见的 GreenPAK 系列相同的商业模式和基础设施:软件免费,使用简单,零许可费,拥有全球范围的应用支持。联系我们极低功耗功耗低至市面上 FPGA 的一半目标待机电流低于 20µA,为市场最低低功耗特性使其可以用于此前不支持 FPGA 的许多场景富有竞争力的价格点器件成本低于同类产品高集成度可降低整体系统成本可使该 FPGA 用于此前受到成本限制、更具有针对性的场景可使该 FPGA 用于此前由于成本原因而无法使用 FPGA 的大容量消费类产品Go Configure™ Software Hub软件免许可软件可免费下载软件使用简单两种开发模式适用于 FPGA 专业设计的 HDL 模式采用基于原理图捕获的开发流程的宏单元模式用户可即时自由切换模式样品预订简单快捷