Renesas 是无线电源产业在智能手机市场的领导者,在移动设备和发送器市场占据主导地位。将我们领先技术用于您的无线电源设计,将提供业界最灵活的SoC架构,最高效及硬件/算法的实现

  • 业界第一款,基于SoC架构的灵活ARM® Cortex®-M0
  • 效率业界领先
  • 独特且被验证的硬件/算法实现

无线电源特色产品

器件型号 描述 数据手册 订购
P9235A-RB-EVK 5W Tx 参考套件 pdf_icon_for_table.png 立即购买 arrow_icon_for_table.png
P9222-R-EVK 5W Rx 参考套件 pdf_icon_for_table.png 立即购买 arrow_icon_for_table.png
P9242-R-EVK 15W EPP Tx 参考套件 pdf_icon_for_table.png 立即购买 arrow_icon_for_table.png
P9415-R 15W EPP Rx 参考套件 pdf_icon_for_table.png 立即购买 arrow_icon_for_table.png
WP15WBD-RK 15W 双向通讯参考套件 pdf_icon_for_table.png 立即购买 arrow_icon_for_table.png
P9261-3C-CRB 15W 车载发送器参考套件 pdf_icon_for_table.png 立即购买 arrow_icon_for_table.png

选用Renesas产品

 

无线电源基础知识

无线电源 IC 满足您的各种需求

Renesas 是用于无线电源传输系统的无线充电 IC 的领导者。 Renesas 广泛的无线电源 IC 产品组合由发送器和接收器组成,符合所有主要的标准和技术要求,在物理尺寸、功率效率和灵活性方面具有独特的优势。

Renesas 的高度集成化发送器 IC 设计用于固定式和便携式充电底座,而超紧凑低功耗接收器 IC 则针对便携式设备和配件而设计。 Renesas 的无线电源解决方案支持不同输入电压、无线电源标准及线圈类型/数量,使其适用于几乎任何市场和行业的各种应用。 此外,当配对使用时,某些无线充电器 IC 可体现更高功率和更好控制等额外优点。

无线充电 IC 设计支持工具

无线充电技术非常复杂,无线充电 IC 也不例外。 因此,Renesas 在其解决方案中补充了参考设计、支持工具和设计文件-—尽可能使设计无线电源 IC 这一艰巨任务变得容易并能快速完成。在各产品页面上可查阅适用于特定产品的相关资源。

Qi 标准无线电源 IC

Renesas 是无线电源联盟 (WPC) 成员,使用通过 Qi 标准认证的磁感应技术开发无线电源 IC 和参考设计套件。

关于无线充电技术

无线充电技术帮助电能以无线方式从电源传输到电负载。 该技术即使在电线有危险、无法连接或使用不便等情况下仍然有效。

目前的无线充电拥有各种物理形态,但都是基于电磁耦合的基本原则。 构建先进的无线充电 IC 需遵循一个或多个行业标准,其面临的挑战是如何使效率、兼容性和安全性实现最大化,同时尽量减小解决方案的物理尺寸。 Renesas 提供的业内领先设备兼具所有这些品质,可帮助充电器和便携式设备制造商轻松有效地将无线充电技术集成到他们的下一代产品中。

description文档

file_download下载