Renesas 是无线充电应用领域的无线电源接收器 IC 解决方案的领导者,通过广泛的标准认证产品组合满足所有主要标准和技术要求。 Renesas 提供符合 Qi 标准的解决方案,能够满足人们对于下一代便携式设备的需求。 产品的高灵活度、高效率和紧凑型设计,是多种便携式设备的理想选择,通常主要关注电池寿命长,尺寸小,可及时上市。 无线电源能为几乎所有的市场领域带来独特优势,典型应用包含智能手机、平板电脑及相关配件等。

无线电池充电简介
供快速创建原型使用的参考套件
Wireless Power Products Overview (PDF)

符合 Qi 标准的无线电源接收器集成电路

OEMs 能够运用 Renesas 的 Qi 合规型无线电源接收器IC,开发出与任何符合 Qi 标准的充电底座完全兼容的便携式设备。 这类设备可将交流电源信号从谐振回路转换成 5 V 稳压输出电压,并以此为移动系统供电。 为了获得最佳效率,Renesas 提供了包含集成式同步全桥整流器、高效降压转换器和控制电路在内的紧凑型解决方案。 超紧凑型无线电源接收器 IC 用一个 5 V 的低压差线性稳压器 (LDO) 取代降压转换器,从而将对 PCB 板面积的要求降至最低。 所有设备均按照 WPC “Qi” 规范提供高达 5 瓦的输出功率。

无线电源接收器简介

广义上说,无线电源接收器 IC 是智能设备,用于接收来自接收线圈的交流电源,并将其转换成调节到位的直流电源电压,以供系统使用。 无线电源接收器 IC 通常包含一个全桥整流和线性/交换稳压器,以及所有符合无线电源标准的通信和控制电路。

description文档

file_download下载