用于感应充电解决方案的 Qi 无线电源
IDT 提供业内集成度最高和最先进的 PMA 和 Qi 无线充电解决方案,适用于感应充电应用(也被称为电磁感应或直接感应)。 感应电源解决方案可在彼此靠近的两个线圈之间传输电力,但可通过非干扰性材料分离开,如塑料手机外壳或木质台面。 该技术有助于对感应充电“热点进行全面的部署”,使消费者只需将设备置于某个表面上便可充电。
Qi 标准或 PMA 标准… IDT 拥有双模式!
2013 年,IDT 宣布推出业内首款与 Qi 和 PMA 标准兼容的双模无线电源接收器 IC,立即吸引了整个感应充电市场。 创新的感应充电器解决方案填补了竞争传输标准之间的技术差异,使移动设备和配件 OEM 使用单个物料清单 (BOM) 便可同时支持两种标准。
目前,IDT 在提供符合最新 PMA 和 Qi 标准的双模解决方案。 设备整合了多种功能,并具有很高的效率,可将应用程序占用空间、元件数量和热耗散降至最低程度。 新型无线电源接收器支持所有 WPC 和 PMA 接收线圈以及专有的和基于 PCB 的线圈,实现最大的多功能性。
感应充电器需要小形状因数
为了满足超小型手机的形状因数,IDT 引进了全球首款单芯片无线电源发送器 IC 和业内首款多模功能型单芯片无线电源接收器 IC。 与其它解决方案相比,高度集成的 Qi 无线电源解决方案可显著降低了电路板占用空间和 BOM 成本,使其成为各种应用的理想选择,包括智能电话、平板电脑、封套和其它配件。
此外,当与兼容的 IDT 发送器配对使用时,许多 IDT 产品能够在专有操作模式下切换,从而增加更多功能,提高安全性,并增强电源输出能力。 IDT 丰富的感应充电产品组合还可适应各种线圈和电压配置。
IDT 参与定义 PMA 和 Qi 标准
该行业最常见的两个感应充电标准为 WPC Qi 标准和 PMA 标准。 IDT 很早便参与了这两个标准的编制工作,通过开发必要的 IC 硬件来帮助将感应电力传输技术大规模部署到消费类设备上,推动感应充电器的普及。
无线充电联盟 (WPC)
IDT 是 WPC 的正式成员,致力于开发满足 WPC Qi(读作“气”)标准的产品。 Qi 无线充电标准是一个高效的无线电源标准,目前正在迅速扩大,以满足多种应用和配置要求。 有关 WPC 和 Qi 标准的更多信息,请点击此处。
电力事务联盟 (PMA)
IDT 是 PMA 的成员,在充电垫和套装领域拥有很大的安装基数,并与业内领先的零售商建立了越来越多的合作关系。 有关 PMA 和 PMA 标准的更多信息,请点击此处。
关于感应充电
感应电源技术有助于以无线方式将电能从电源(感应充电器)传输到电力负载(感应接收器)。 根据电磁耦合原则,感应充电器使用感应线圈从充电基站内建立一个交变电磁场,与此同时,嵌入便携式设备中的第二个线圈接收来自电磁场的电力,然后将其转化成为电流,用于向设备供电及为电池充电。 该技术在电线会产生危险、无法连接或使用不便等情况下有用。
感应充电解决方案最为人们所熟悉的是用于智能手机的售后垫,但也可集成到家具、汽车和飞机座位之中。 专业医疗和全天候应用也非常适合使用感应充电技术。 IDT 与其客户紧密合作,提供所需的核心电路,来帮助开发创新、安全、高效和紧凑的下一代感应充电产品。