图像
高侧 FET 驱动器通过辅助 N 通道 MOSFET 而非传统的 P 通道 MOSFET 让台式电脑、笔记本电脑和上网本电源轨的开启和关闭更为高效线性。高侧 FET 驱动器可大幅减少部件数量,从而降低休眠模式功耗(通过降低泄漏电流)、缩小 PCB 面积,且成本与现有解决方案相当。
高侧 FET 驱动器还支持所有采用英特尔参考标准设计的升温速率或延迟负载开关。此外,高侧 FET 驱动器可让您的产品在不增加成本的情况下达到目前和将来的 EnergyStar® 规范要求。
Supply Voltage Vcc Range |
Input Voltage Range (V) |
Number of Controlled Supplies (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||
High Voltage Gate Driver | 5V | 1 - 20 | 1 | TDFN-8 | |
High Voltage Gate Driver | 12V | 1 - 20 | 1 | TDFN-8 | |
High Voltage Gate Driver | 12V | 1 - 20 | 1 | TDFN-8 | |
High Voltage Gate Driver | 5V | 0.7 - 1.5 | 1 | TDFN-8 | |
High Voltage Gate Driver | 5V | 1 - 20 | 2 | TDFN-8 |