概览

简介

iW676 数字同步整流器可与瑞萨电子的多个初级侧控制器配合使用,为智能手机和媒体平板电脑高功率密度、低 BOM 成本的适配器(包括 RapidCharge™ 和直接充电应用)提供高效解决方案。

iW676 采用专有的数字自适应关断控制技术,用 MOSFET 取代次级侧并联肖特基二极管,以实现高功率密度和低成本。 iW676 比其替代的二极管更高效,也比传统的同步整流器更高效。

iW676 经过优化,可在高达 12V 的应用中实现最低的 BOM 成本,并可直接充电至 3V。 该器件还可结合瑞萨电子独特的有源电压定位(AVP)控制,实现整个旅行适配器的超快速动态负载响应(DLR)和低至 20mW 的空载功耗,无需添加引脚或外部组件。

iW676 提供 DiaSIM™ 仿真模型。 更多信息和下载方式,请访问 DiaSIM 页面。

特性

  • 25V 输出
  • 经过优化,可在电压高达 12V 的应用中实现最低 BOM 成本
  • 针对直接充电应用进行了优化,电压可低至 3V
  • 宽 VIN 引脚工作电压高达 25V
  • 有源电压定位(AVP)控制选项,可用于:
    • 降低旅行适配器的空载功耗,可低至 20mW
    • 超快的动态负载响应
    • 无需额外引脚或外部元件
  • 无需并联肖特基二极管
    • 更高的效率,更低的 BOM 成本
  • 与瑞萨电子初级侧控制器配合使用,包括:iW1781iW1782iW1780HiW1602iW1702iW1797iW1799
  • 小尺寸 SOT23 6 引脚封装

产品对比

应用

应用

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
DiaSIM™ Simulation Models
DiaSIM simulation models let the user test and validate AC/DC power supply designs prior to prototyping.
Simulator 瑞萨电子
1 item

模型