概览

简介

iW9801 数字 AC/DC 控制器集成了瑞萨电子的专利自适应 零电压开关(ZVS)技术 ,可为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电动工具和其他便携式产品提供超小型、轻便、低成本且易于携带的电源。 该设备工作在高开关频率下,因此变压器和无源元件的体积更小,并支持带可编程电源(USB-PD PPS)的 USB Power Delivery 3.0 及其他 RapidCharge 协议,输出功率高达 100W。

iW9801 与瑞萨电子的 iW709 次级侧 IC 配对,该 IC 集成了快速充电协议支持、USB Type-C 控制和同步整流 FET 控制。 这套芯片组合提供了完整的高功率密度 AC/DC 充电解决方案,效率高达 94%,并具有先进的保护功能,可在小型物理充电器中实现安全、低温运行的高功率充电。

了解有关瑞萨电子专利自适应ZVS 技术的更多信息。

特性

  • 高开关频率
    • 更轻、更小的变压器
    • 无源元件更小,更易于控制 EMI
  • 获得专利的自适应 ZVS 控制,可实现高效率和低 EMI
    • 高效回收能源,最大限度地减少热量产生
    • 效率高达 94%
    • 简化散热管理过程并减小散热器尺寸
  • 用户可配置的 ZVS 时序可优化不同功率 MOSFET 的性能
  • 自适应无缝多模式控制(MMC)可提高效率并消除可闻噪声
  • 兼容驱动氮化镓器件
  • 交流拔插检测和 X-cap 放电
  • 为以下方面提供充分保护:
    • 过压(OVP)
    • 过流(OCP)
    • 用户可配置过温
    • 击穿
    • 过压保护/欠压保护
    • V感应/I感应短路
    • 输出短路
    • 额外的初级侧过流保护(OCP)和过压保护(OVP)(如果光耦合器发生故障)
  • 智能、环保的低待机功率 <20mW
  • 支持带 PPS 的 USB Power Delivery 3.0(iW709
  • 硬连线状态机解决方案可防止快速充电器被黑客入侵。 了解更多信息,请参阅“RapidCharge™ 控制器防止快速充电器黑客攻击”博客

产品对比

应用

应用

  • 低成本、超小型、轻量级 RapidCharge AC/DC 电源和适配器,适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电动工具和其他使用 USB PD 的便携式设备

文档

类型 文档标题 日期
产品简述 PDF 526 KB
手册 PDF 8.73 MB
手册 PDF 5.49 MB 日文
数据手册 登录后下载 PDF 705 KB
其他 登录后下载 ZIP 3.94 MB
其他 登录后下载 ZIP 6.78 MB
6 items

设计和开发

模型