iW1702 是一款数字离线控制器,适用于最大功率为 45W 的 AC/DC 电源,并针对 9V 或更高的输出电压进行了优化。 该器件采用瑞萨电子的 PrimAccurate™ 初级侧控制技术,无需在次级侧安装光隔离器件,从而减少了组件数量和成本。
对于最高功率密度的电源,iW1702 可与 iW676 数字同步整流控制器配对,后者在电源次级侧驱动功率 MOSFET,以取代主整流二极管。
iW1702 集成了独特的轻负载工作模式,允许用户通过外部电阻器配置轻负载时的最低开关频率。 轻载模式切换频率越高,动态负载响应(DLR)就越好。 选择最低开关频率会降低空载功耗,从而对 DLR 性能产生负面影响。 在这种情况下,iW676 提供集成的有源电压位置(AVP)控制选项,可用于更快的 DLR,同时空载功耗小于 75mW。
该器件集成了整套保护功能,包括 SmartDefender™ 的高级打嗝技术,可防止电缆和连接器中的软短路。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
DiaSIM™ Simulation Models DiaSIM simulation models let the user test and validate AC/DC power supply designs prior to prototyping.
|
Simulator | 瑞萨电子 |
1 item
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.