概览

简介

该评估板套件适用于评估 RZ/Five。RZ/Five 评估板套件由模块板 (SOM) 和扩展板组成。SOM 符合 SMARC v2.1 标准。

  • Contents
    • RZ/Five (RISC-V) Module Board (SMARC2.1)
    • Common Carrier Board (For RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL and RZ/V2L)
    • USB Cable (USB Type-A- Micro USB Type-B)

*Please prepare the following by yourself:

  • 65W USB Type-C Charger
    • USB PD, QC support
    • Output: 5V3A, 9V3A, 15V3A, 20V3.25A
  • USB Type-C to Type-C cable
    • USB-C&USB-C 3.1 Gen2 USB-PD 100W support
  • micro SD UHI-Class 10 8GB or more

*See EVK user's manual for more information.

特性

  • 器件:RZ/Five (RISC-V)
    • Andes AX45MP 单核
    • BGA361引脚、 13mmSq 主体、 0.5mm 间距
  • Module Board Function
    • DDR4 SDRAM: 1GB × 1件
    • QSPI flash memory: 128Mb × 1件 "AT25QL128A"
    • eMMC memory: 64GB × 1件
    • microSD 卡插槽 × 1件
    • 5 路输出时钟振荡器 × 1件 “5P35023
    • PMIC 电源 × 1件 “DA9062
  • 扩展板功能
    • 标配带有 Micro-AB 插座 (ch0: USB2.0 OTG) 和 A 插座 (ch1: USB2.0 Host),作为连接 USB 接口。
    • 标配带有 RJ45 连接器,用于使用以太网进行软件开发和评估。
    • 标配带有音频编解码器,用于音频系统高级开发。 配有音频插孔,用作连接音频接口。
    • 配有 Micro-AB 插座,用作连接异步串行端口接口。
    • 配有 microSD 卡插槽和两个 PMOD 插槽,用作外围功能接口。
    • 配有支持 USB PD 标准的 USB Type-C 插口用于供电。

应用

文档

设计和开发

软件与工具

软件下载