该评估板套件适用于评估 RZ/G2LC。 RZ/G2LC 评估板套件由模块板 (SOM) 和扩展板组成。 扩展板通常适用于按照 SMARC v2.1 标准制备的 RZ/G2L、RZ/G2UL、RZ/V2L 模块 (SOM)。 基于这种适用性,在使用这些设备时,您可以体验到无缝且灵活的评估。

特性

  • 设备:RZ/G2LC (R9A07G044C22GBG)
    • Cortex-A55 双核、Cortex-M33、非安全
    • BGA361 引脚、13mmSq 主体、0.5mm 间距
  • 模块板功能
    • DDR4 SDRAM:1GB × 1 件
    • QSPI 闪存:512Mb × 1 件
    • eMMC 内存:64GB × 1 件
    • 配有 microSD 卡插槽,可用作启动 eSD。
    • 配有 5 路输出时钟振荡器“5P35023
    • 配有 PMIC 电源“RAA215300
  • 扩展板功能
    • 标配带有 FFC/FPC 连接器,作为连接摄像头模块高速串行接口。
    • 标配带有利用 DSI/HDMI 转换模块实现的 Micro-HDMI 连接器,作为连接数字视频模块高速串行接口。
    • 标配带有 Micro-AB 插座 (ch0: USB2.0 OTG) 和 A 插座 (ch1: USB2.0 Host),作为连接 USB 接口。
    • 标配带有 RJ45 连接器,用于使用以太网进行软件开发和评估。
    • 标配带有音频编解码器,用于音频系统高级开发。 配有音频插孔,用作连接音频接口。
    • 配有 CAN 连接器,用作连接 CAN 总线接口。
    • 配有 Micro-AB 插座已实现,用作连接异步串行端口接口。
    • 配有 microSD 卡插槽和两个 PMOD 插槽,用作 RZ/G2L 外围功能接口。
    • 配有支持 USB PD 标准的 USB Type-C 插口用于供电。

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
star RZ/G2LC SMARC Module Board RTK9744C22C01000BE User's Manual: Hardware 手册 - 开发工具 PDF 1.21 MB
RZ/G2L Group, RZ/V2L SMARC EVK Start-up Guide 手册 - 开发工具 PDF 862 KB
RZ SMARC Series Carrier Board User's Manual: Hardware 手册 - 开发工具 PDF 5.20 MB

file_download下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
RZ/G2LC SMARC Design Data V1.02 PCB设计文档 ZIP 13.17 MB