瑞萨电子提供文档和工具来支持从开始到结束的整个开发过程。
数据表/用户手册
数据手册
描述产品的功能。
用户手册
硬件
描述产品的规格、操作、使用、电气特性和外围功能。
软件
描述MCU的指令(汇编语言)。
使用说明和文档更正
MCU规范或文档更改的说明文档。
确保在开发过程中将这些与手册一起使用。
应用笔记
描述如何使用外围功能、样例应用程序、如何创建程序等。
许多都带有 C语言 或汇编语言的样例程序。您可以从我们丰富的应用笔记中选择您的应用所需的内容。。
硬件/子时钟设计指南
介绍硬件设计中的噪声对策和注意事项。
RX MCU硬件设计指南
RX MCU主时钟电路和子时钟电路设计指南
RX MCU 以太网硬件设计指南
全速 USB2.0 设计指南
Capacitive Sensor Microcontrollers CTSU Capacitive Touch Electrode Design Guide Rev.2.00
高温运行时的注意事项
提供 G 版本的高温产品设计注意事项
RX100 系列-关于RX100 系列MCU高温运行的注意事项
RX140 产品群-关于RX140 产品群MCU的高温运行的注意事项
RX231/230/23T 产品群-关于 RX231/230/23T 群MCU高温运行的注意事项
RX23E-A 产品群-关于 RX23E-A 产品群MCU高温运行的注意事项
RX24T/RX24U 产品群-关于RX24T/RX24U 产品群MCU的高温运行的注意事项
RX64M 产品群和 RX71M 产品群0 关于RX64M 产品群和 RX71M 产品群 MCU高温操作的注意事项
RX65N 产品群和 RX651 群-关于 RX65N 产品群和 RX651 产品群MCU高温运行的注意事项
RX66N 产品群-的注意事项关于 RX66N 产品群MCU高温运行的注意事项
RX66T 产品群-关于 RX66T 产品群MCU高温运行的注意事项
RX72N 产品群-关于 RX72N 产品群MCU高温运行的注意事项
RX72M 产品群-关于 RX72M 产品群MCU高温运行的注意事项
RX72T 产品群-关于 RX72T 产品群MCU高温运行的注意事项
IBIS/BSDL
IBIS/BSDL 数据。(不提供 QFP封装产品的BSDL数据。)
常见问题
搜索常见问题 (FAQ) 和答案。