从RX100系列到RX200系列,RX产品家族搭载了第二代触摸 IP (CTSU),提供出色灵敏度和抗噪声性能,已广泛应用于家用电器和工业操作面板等领域。RX600系列的新产品也搭载第二代触摸 IP,提供可扩展的产品阵容。
RX100 系列推出了搭载最新一代——第三代触摸 IP(CTU2L、CTUS2SL)的产品阵容,显著增强了抗噪声性能且耐水性也进一步增强,适用于更为广泛的应用。
SCU: Sensor Control Unit
CTSU: Capacitive Touch Sensing Unit
Capacitive Touch IP | First Generation (SCU) |
Second Generation (CTSU) |
Third Generation (CTSU2L, CTSU2SL) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radiated noise immunity | Level 2 Level 2 |
IEC/EN61000-4-3 (radiated electromagnetic energy immunity) level 3 IEC/EN61000-4-6 (conducted immunity) level 3 |
Level 4 Level 3 |
|||||
Automatic sensing & multi-scanning | Not supported | Not supported | Supported (CTSU2SL only) | |||||
Shield electrode drive terminal | Not supported | Not supported | Supported | |||||
RX MCU Lineup | - | RX113 | RX130 | RX231 RX230 |
RX23W | RX671 | RX140 | |
Product features | - | RXv1 32MHz 512KB 5V LCD |
RXv1 32MHz 512KB 5V |
RXv2 54MHz 512KB 5V USB Security |
RXv2 54MHz 512KB USB Security Bluetooth |
RXv3 120MHz 2MB Flash Security |
RXv2 48MHz 256KB 5V Security |
|
Touch (max.) | - | 12ch | 36ch | 24ch | 12ch | 17ch | 36ch | |
Contact | Button / slider / wheel | Supported | Supported | Supported | ||||
Non-contact | Proximity sensor / touchless operation | Not supported | Supported | Supported | ||||
Other | Auto wakeup (automatic sensing & multi-scanning) |
Not supported | Not supported | Supported |
RX 触摸按键 MCU 引脚数/内存配置
图像
RX 电容式触摸解决方案
视频中心 - 了解如何轻松实现高性能的电容式触摸应用。
RX130 电容式触摸评估系统 - RX130 电容式触摸评估系统使用户可轻松评估瑞萨电子提供的触摸解决方案。 您可以使用套件中的板和软件即刻开始评估,开箱即用。
用于电容式触摸开的 QE工具:电容式触摸开发辅助工具 - 容式触控 QE 开发辅助工具支持开发使用电容式触摸传感器的嵌入式系统。
免触摸用户界面参考设计 - 借助瑞萨电子的电容式触摸技术,实现检测手部的空间位置(x、y 和 z 坐标)的3D 手势参考设计。 可提供两种尺寸触摸面板方案,标准版本 (160mm2) 和小型版本 (80mm2)。
电容式触摸技术
参见文档和工具信息。
了解更多有关电容式触摸技术的信息