概览

简介

该产品属于基于 RISC-V 的 ASSP EASY 组,产品目标为电机控制应用。 硬件规格的设计的目的是,在无传感器模式或外部传感器输入下的单分流或三分流配置中,有效处理无刷直流电机。

实现电机控制功能的专用应用软件由IDHs (独立设计公司)预先开发,并在工厂生产时在设备内进行烧写编程。这使得用户能够添加复杂的磁场定向电机控制功能,而无需费力进行功能开发、测试以及验证。 外部主机能够通过简单的串行接口控制 ASSP,从而减轻电机控制功能的负担,同时处理多个应用级别的任务。

最终产品由瑞萨硬件与第三方软件技术结合而成。 IDH 是瑞萨的合作伙伴,在电机控制领域具有丰富的专业知识,并具有成熟的客户支持能力,能够确保完成项目并成功地过渡到大规模生产。 与 IDH 合作推出的强有力的协作解决方案是一项基本价值主张,也是取得成功的关键。

R9A02G020 RISC-V MCU ASSP 硬件针对高级电机控制系统进行了专门优化。 它与生态系统合作伙伴一起提供了完整、可量产的电机控制系统解决方案。 借助 32MHz 性能、48/16KB 闪存/RAM 内存、高级模拟功能,R9A02G020 为电机控制整体解决方案奠定了基础。 可选的小型封装选项以及极高温度支持使得该 ASSP 非常适合环境条件恶劣且空间十分有限时的 PCB 设计。

特性

  • 电机控制专用 ASSP 解决方案融合了 32 位级别的性能以及 16 位级别的价格。
    • 具备成本优化规格的 32MHz 32 位创新 RISC-V CPU 内核
    • 丰富的模拟 IP 功能,包括配有3 个专用 PGA 以及 采样和保持电路的 ADC、2 个DAC、2 个比较器、温度传感器
    • 高级电机控制定时器、两个用于安全目的的看门狗定时器小型 QFN 封装(24 以及 32 引脚器件)
    • 高温支持 (125 C°)
    • 支持无传感器,单电机矢量控制,单分流/三分流、PFC 以及霍尔传感器输入
    • 16 KB SRAM,包括带 ECC 的 4KB
    • 内存保护单元(CPU 与总线)
  • 通过预开发软件实现快速上市 
    • 可定制参数与应用选项
    • 易于使用的 PC 端 GUI/配置工具支持 
    • 由外部主机 I/F 控制 
    • 完整参考设计:硬件、软件、套件、工具、硬件手册、软件手册、GUI 手册、应用说明 
  • 通过经济高效的解决方案加入电机控制功能
    • 避免前期开发投资
    • 无需电机控制的专业技能

产品对比

应用

应用

  • 家居/建筑自动化
  • 消费
  • 健康医疗
  • 家电 — 通用电机、电动工具、风扇电机、空调/冰箱等家用电器、机器人、玩具

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 1.29 MB
其他 PDF 15.77 MB English(英语) , 日文
General Reliability Literature PDF 14.70 MB 日文
3 items

设计和开发

开发板与套件

开发板与套件

模型

RISC-V ASSP EASY for Motor Control

An overview of the RISC-V ASSP, specifically optimized for advanced motor control systems. Alongside ecosystem partners, this provides a complete, production-ready motor control system solution. Visit the RISC-V ASSP page for more details.