瑞萨电子 RH850/F1KM-S1 BLDC 入门套件 V2 (Y-BLDC-SK-RH850F1KM-S1-V2) 让工程师能够在使用先进的无传感器磁场定向控制算法驱动三相永磁同步电机 (PMSM) 的同时,轻松地在实验室环境中对 RH850/F1KM-S1 的性能进行测试和评估。 此类解决方案的典型应用包括:压缩机、空调、风扇、抽气机、泵、家用电器逆变器和工业用驱动器。
该套件可以通过使用已安装的编码器和电位器在未连接至 PC 的情况下独立驱动电机。 部分参数也可以显示在 OLED 显示器上(该显示器不包含在套件中)。
使用三个分流器完成相电流测量,这不失为一种低成本的解决方案,因为该方法无需使用昂贵的电流传感器或霍尔传感器。
T如需购买,请联系 [email protected]。