close

AE-CLOUD1支持快速评估,原型制造和开发连接云的应用程序。此产品具有S5 MCU系列的特征,并且是S5D9 MCU系列中旗舰级产品。

套件内容

  • S5D9 MCU board
  • 802.11 b/g/n Wi-Fi board
  • Segger J-Link® Lite for Renesas Synergy™
  • 2 x A male to Micro-B male 1ft USB cables.

实用链接

系统要求

  • Synergy企业云工具箱不再可用。 请参阅特定的云连接应用项目以连接到特定的云服务提供商。

目标设备

Knowledge Base

特性

Renesas Synergy™AE-CLOUD1支持使用Synergy平台对云连接应用程序进行快速评估,原型设计和开发。

云服务

带有云连接应用程序项目的AE-CLOUD1套件可以帮助您快速连接到您所选择的云服务。

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
star Application Example for Cloud Connectivity (AE-CLOUD1) User's Manual 日本語 手册 - 开发工具 PDF 1.50 MB
Synergy MQTT/TLS AWS Cloud Connectivity Solution - Application Project
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 1.78 MB
Synergy MQTT/TLS Azure Cloud Connectivity Solution - Application Project
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 1.04 MB
Synergy MQTT/TLS Google Cloud Connectivity Solution - Application Project
相关文件: 样例程序
日本語 应用文档 PDF 1.32 MB
Renesas Synergy™ Platform Pin Configurator Usage 日本語 应用文档 PDF 2.27 MB
Renesas Synergy™ Project Import Guide - Application Note 日本語 应用文档 PDF 1.71 MB
Creating a Custom Board Support Package for SSP 1.1.z - Application Project
相关文件: 样例程序
应用文档 PDF 439 KB

print新闻及更多资源

类型 日期 升序排列
Renesas Synergy™支持 基本页面 2020年5月6日