close

提供有保障的安全、互联且智能的物联网

灵活的Renesas Advanced (RA) 32 位 MCU 是采用 Arm® Cortex®-M33、-M23 和 -M4 处理器内核,并经过 PSA 认证的、行业领先的 32 位 MCU。RA 可提供更为强大的嵌入式安全功能、卓越的 CoreMark® 性能和超低的运行功率,相比竞争对手的 Arm Cortex-M MCU 具有重大优势。PSA 认证可为客户提供信心和保障,帮助其快速部署安全的物联网端点和边缘设备,以及适用于工业 4.0 的智能工厂设备。

图像
Renesas RA Family Partner Ecosystem

瑞萨电子RA系列的合作伙伴生态系统

瑞萨电子正在建立一个全面的合作伙伴生态系统,以提供一系列软件和硬件构建模块,这些软件与硬件构建块通过 RA MCU 开箱即用。瑞萨 RA 生态系统将有助于加速物联网应用的开发,包括保障、安全、连接、人机界面等核心技术。

图像
RA Flexible Software Package

灵活软件包 (FSP)

瑞萨电子 RA 灵活配置软件包 (FSP) 使用瑞萨电子 RA 系列的 Arm 微控制器 (MCU),提供快捷多样的方式来构建安全互联的物联网 (IoT) 设备。RA FSP 提供量产级的外围驱动器,以充分利用 RA FSP 生态系统。

图像
瑞萨  RA MCU  基础知识

瑞萨 RA MCU 基础知识

这本分步指南将向您介绍灵活配置软件包(FSP) 和RA 开发工具的基础知识,并指导您使用EK-RA6M4 评估套件从头开始创建项目。

按解决方案查找 RA MCU

产品长期供应计划 (PLP)

瑞萨电子产品长期供货计划 (PLP) 可帮助客户为需要长寿命周期的应用选择最合适的器件。

Renesas RA Family MCU Portfolio

Series Groups

RA8

240MHz~
         

RA6

~240MHz

RA6M3

120MHz Cortex-M4, ~2MB Flash Ethernet, USBHS, CAN, Graphics, JPEG, TFT LCD, SCE7

RA6M5

200MHz Cortex-M33, ~2MB Flash TrustZone, Ethernet, USBFS+, USBHS, CAN-FD, Octa SPI, SCE9
       

RA6M2

120MHz Cortex-M4, ~1MB Flash Ethernet, USBFS, CAN, SCE7

RA6M4

200MHz Cortex-M33, ~1MB Flash TrustZone, Ethernet, USBFS, CAN, Octa SPI, SCE9

RA6E1

200MHz Cortex-M33, ~1MB Flash TrustZone, Ethernet, USBFS, CAN
     

RA6M1

120MHz Cortex-M4, 512KB Flash USBFS, CAN, SCE7
       

RA6T1

120MHz Cortex-M4, 512KB Flash PWM, PGA, CMP, SCE7

RA4

~100MHz
 

RA4M3

100MHz Cortex-M33, ~1MB Flash TrustZone, USBFS, CAN, SCE9
   

RA4W1

48MHz Cortex-M4, 512KB Flash, Bluetooth, USBFS, CAN, Segment LCD, CTSU Touch Sensing
 

RA4M1

48MHz Cortex-M4, 256KB Flash USBFS, CAN, Seg. LCD, CTSU Touch Sensing, 14bit SAR ADC, SCE5

RA4M2

100MHz Cortex-M33, ~512KB Flash TrustZone, USBFS, CAN, SCE9

RA4E1

100MHz Cortex-M33, ~512KB Flash TrustZone, USBFS, CAN
     

RA2

~60MHz
 

RA2L1

48MHz Cortex-M23, ~256KB Flash CAN, CTSU Touch Sensing

RA2E2

48MHz Cortex-M23, ~64KB Flash I3C, WLCSP, 125degC

RA2A1

48MHz Cortex-M4, 256KB Flash USBFS, CAN, CTSU Touch Sensing, 24bit SD-ADC, 16bit SAR ADC
   
   

RA2E1

48MHz Cortex-M23, ~128KB Flash CTSU Touch Sensing, WLCSP
     
  Mainstream Line / Low Power Entry Line Rich Analog Wireless Motor Control

 

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
瑞萨RA MCU 基础知识 English, 日本語 指南 PDF 13.90 MB
- Official Renesas RA Family Beginner's Guide Example Projects 样例程序 ZIP 154 KB
CPK-RA6M4 快速入门指南
相关文件: 样例程序
快速入门指南 PDF 1.98 MB
Renesas RA Family Tracealyzer® for FreeRTOS Debugging Application Note 日本語 应用文档 PDF 1.72 MB
Azure RTOS TraceX for Azure RTOS ThreadX Debugging 日本語 应用文档 PDF 757 KB
Partner RTOS Aware Debugging for RA 应用文档 PDF 830 KB
为设计提供快速精确的多点触控用户界面 English, 日本語 白皮书 PDF 677 KB
Predictive Maintenance Solution for Motor Control 白皮书 PDF 1018 KB
High-Performance Motor Control Made Quick and Simple with Optimized Arm Microcontroller, Tools, and Code 白皮书 PDF 1.98 MB
在设计中使用 Arm® TrustZone® 的益处 English, 日本語 白皮书 PDF 907 KB
用于物联网的安全互联通信 English, 日本語 白皮书 PDF 359 KB
保护 IP 和敏感数据 English, 日本語 白皮书 PDF 275 KB
互联世界的安全 English, 日本語 白皮书 PDF 341 KB
如何解决嵌入式物联网设计的6大安全挑战 English, 日本語 白皮书 PDF 549 KB
RA Family Brochure 日本語 手册 PDF 4.77 MB
Renesas RA Family of 32-bit MCUs with Arm® Cortex®-M Core Flyer 日本語 传单 PDF 391 KB
QFN 封装安装手册 English, 日本語 其他 PDF 4.16 MB

print新闻及更多资源

类型 日期 降序排列
瑞萨电子推出RA产品家族MCU,基于32位Arm Cortex-M内核,面向智能物联网应用,具有卓越的性能与先进的安全性 新闻中心 2019年10月9日
瑞萨电子推出支持蓝牙5的32位MCU,扩充了基于Arm Cortex-M内核的RA产品家族 新闻中心 2020年5月8日
瑞萨电子为扩展其RA MCU产品家族推出RA6T1 MCU,适用于电机控制及基于AI的端点预测性维护 新闻中心 2020年10月29日
瑞萨电子RA产品家族新增超低功耗RA2L1 MCU产品群,具有高级电容式触摸感应功能,打造经济节能的IoT节点HMI应用 新闻中心 2020年12月3日
瑞萨电子推出适用于工业与物联网应用的RA4M3 MCU产品群,扩展其Arm Cortex内核MCU产品家族 新闻中心 2020年12月10日
瑞萨电子推出RA产品家族全新入门级RA2E1 MCU产品群, 以满足成本敏感与空间受限型应用需求 新闻中心 2021年1月28日
瑞萨电子推出Arm Cortex MCU产品家族全新RA4M2 MCU产品群,扩展在低功耗工业与物联网应用中的覆盖范围 新闻中心 2021年2月4日
瑞萨RA产品家族通过PSA 2级和SESIP认证,进一步扩大在物联网安全领域的领导地位 新闻中心 2021年3月10日
瑞萨电子推出全新RA6M5产品群,Arm Cortex M33内核RA6系列主流MCU产品线趋于完整 新闻中心 2021年4月1日
瑞萨电子通过简单许可授权扩展其32位MCU产品家族对Microsoft Azure RTOS的支持,实现安全的嵌入式物联网开发 新闻中心 2021年6月16日
瑞萨电子推出超高性能入门级MCU产品 新闻中心 2021年10月1日
瑞萨电子推出采用超小封装的全新RA MCU产品群,实现超低功耗和创新的外围功能 新闻中心 2021年10月13日
瑞萨电子打造全新 “Renesas Ready合作伙伴网络”,搭建强大可靠的技术合作伙伴社区,为RA、RX和RL78 MCU产品线带来性能优化的商业级构建模块 新闻中心 2021年10月20日
瑞萨电子宣布开发支持低功耗蓝牙® 5.3的下一代无线MCU 新闻中心 2021年10月21日