RA2E1 MCU 群组评估套件
EK-RA2E1 评估套件可通过通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA2E1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
入门
运行快速入门示例项目
- EK-RA2E1...
RA2E1 快速原型板配备了 R7FA2E1A93CFM 微控制器,是一块专门用于各种应用原型开发的评估板。内置E2 Lite仿真器同级别的仿真器电路,无需增设工具即可实现程序的写入/调试。标配Arduino Uno及Pmod™端口,能够通过PCB板上的通孔访问微控制器所有引脚,具备高扩展性。
样例代码可用于演示 RA2E1 MCU 的功能以及连接 RA2E1 快速原型板和各种无线模块或传感器模块。
使用时,请根据各国家/地区的无线电法规使用 蓝牙™、LoRa® 和 Wi-Fi。
EK-RA2E1 评估套件可通过通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA2E1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
该解决方案适用于家用电器,通过 RA2E1 32 位 MCU 的CTSU功能实现无接触式触摸操作。
This video guides first-time users of the RA family using the Fast-Prototyping Board through the steps of installing a development environment, generating a project, and checking the operation to develop software.
It introduces an example using FPB-RA2E1 (Debugger: E2 Lite (ARM)).
云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。
该解决方案适用于家用电器,通过 RA2E1 32 位 MCU 的CTSU功能实现无接触式触摸操作。