概览

描述

适用于RA家族RA6T1系列的电机控制评估系统是一款低电压永磁同步电机(无刷直流电机)解决方案,使得任何人轻松进行电机控制评估。 使用可从瑞萨电子网站上下载的硬件和软件套件,立刻进行电机控制评估。

包含硬件套件

  • 48V 变频器电路板
  • RA6T1 CPU 卡
  • 永磁同步电机
  • 电缆

目标设备

特性

  • 永磁同步电机(无刷直流电机)
  • 三相电流检测功能
  • 电机控制开发支持工具 Renesas Motor Workbench
  • 过流保护
  • 通过将所含的 CPU 卡换成其他 CPU 卡,则可评估安装有其他控制微控制器的电机控制装置。

应用

文档

文档标题 类型 日期
PDF767 KB
快速入门指南
PDF1.34 MB
手册 - 开发工具
PDF79 KB
应用文档
PDF1.57 MB
应用文档
PDF1.60 MB
相关文件:
应用文档
PDF1.50 MB
相关文件:
应用文档
PDF1.52 MB
相关文件:
应用文档
PDF1.51 MB
相关文件:
应用文档
PDF1.70 MB
相关文件:
应用文档
PDF1.70 MB
相关文件:
应用文档
PDF2.13 MB
相关文件:
应用文档
PDF2.07 MB
应用文档
PDF557 KB
应用文档
PDF1.37 MB
手册 - 开发工具
PDF825 KB
手册 - 硬件
PDF790 KB
快速入门指南
PDF1018 KB
白皮书
PDF1.98 MB
白皮书

设计和开发

软件与工具

软件与工具

文档标题 类型 公司
灵活配置软件包 (FSP)FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 ARM 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。下载: Software Package 瑞萨电子

样例程序

样例程序

文档标题 Type Date
ZIP4.49 MB
样例程序
MCUboot is a secure bootloader for 32-bit MCUs. It defines a common infrastructure for the bootloader, defines system flash layout on microcontroller systems, and provides a secure bootloader that enables easy software update [Toolchains=GCC Arm Embedded|9.3.1.20200408] [Software=RA FSP|v3.5.0] [Board=EK-RA6M3;EK-RA6M4]
ZIP22.71 MB
Compiler: GNU Arm Embedded
IDE: e2 studio
样例程序
ZIP6.47 MB
Application: Industrial
Compiler: GNU ARM Embedded
Function: Timer
IDE: e2 studio
样例程序
ZIP6.29 MB
Application: Industrial
Compiler: GNU ARM Embedded
Function: Timer
IDE: e2 studio
样例程序
ZIP6.73 MB
Application: Industrial
Compiler: GNU ARM Embedded
Function: Timer
IDE: e2 studio
样例程序
ZIP7.16 MB
Application: Industrial
Compiler: GNU ARM Embedded
Function: Timer
IDE: e2 studio
样例程序
[Toolchains=GCC Arm Embedded|10.3.1.20210824] [Software=RA FSP|v3.5.0] [Board=RSSK-RA6T1]
ZIP7.25 MB
Application: Industrial
Compiler: GNU Arm Embedded
Function: Timer
IDE: e2 studio
样例程序
ZIP9.73 MB
Application: Industrial
Compiler: GNU ARM Embedded
Function: Timer
IDE: e2 studio
样例程序
ZIP16.86 MB
Compiler: GNUARM-NONE
IDE: e2 studio
样例程序

视频和培训

RA6T1 电机控制评估系统简介

瑞萨电子介绍了 RA6T1 电机控制入门套件(RSSK):适用于 RA 系列家族RA6T1系列的电机控制评估系统。