概览

简介

Tracealyzer 是面向 RTOS 或基于 Linux 的嵌入式软件系统开发人员的可视化跟踪诊断的首选解决方案。至2004 年以来,该解决方案以其最先进的软件跟踪和跟踪可视化使设计更容易发现漏洞并找到解决方案和验证。现在,RA 系列的 MCU 已支持开箱即用。

图像

特性

  • 超过 30 个运行时行为视图
  • 自定义“用户事件”日志记录以查看随时间变化的状态和变量
  • 分析视图,以显示系统的哪些部分使用最多的资源
  • 不需要特殊的硬件跟踪。Tracealyzer 依赖于高效且消耗量极小的软件工具。
  • 支持多种 RTOS 和 Linux 平台,包括 FreeRTOS、Amazon FreeRTOS、SafeRTOS、Micrium μC/OS、ThreadX、Keil RTX5 和 VxWorks

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
产品简述 PDF 983 KB
白皮书 PDF 8.97 MB
2 items