概览

简介

EK-RA6M1 评估套件可通过瑞萨电子的灵活配置软件包 (FSP) 和各种 IDE,帮助用户对 RA6M1 MCU 群组的特性轻松进行评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。

入门

运行快速入门示例项目

  1. EK-RA6M1 板已经预先烧录了快速入门示例项目(在“下载”页面中提供了示例项目)
  2. 用户可使用连接至 5V 电源的 micro USB 设备电缆,通过 USB 调试端口 (J11) 启动 EK-RA6M1 板。绿色电源 LED 灯将会亮起。
  3. 快速入门示例项目将开始运行,红色用户 LED 灯将开始闪烁。
  4. 请参见 EK-RA6M1 – Quick Start Guide (PDF),了解快速入门示例项目的其他功能。

开发嵌入式应用程序

  1. 修改快速入门示例项目 – 请参见 EK-RA6M1 快速入门指南,了解导入、修改和构建快速入门示例项目的相关说明。
  2. 从其他众多的示例项目当中的一个开始(在“下载”页面中提供了示例项目)– 用户可从多个示例项目中进行选择,了解 RA6M1 MCU 群组的各种外围设备。这些示例项目能够成为您在开发自定义应用程序的道路上的完美起点。

构建自定义硬件

  1. 通过构建多功能原型开始 – 用户可对具备自选生态系统插件的 EK-RA6M1 板加以利用。
  2. 构建自定义硬件 – 用户可参考 EK-RA6M1v1 - Design Package (ZIP | English, 日本語) 中提供的设计和制造信息来开发自定义硬件。

特性

  • MCU 本体引脚连接
    • R7FA6M1AD3CFP MCU
    • 120MHz,Arm Cortex®-M4 内核
    • 512KB 代码闪存,256KB SRAM
    • 100 引脚,LQFP 封装
    • 通过 4x 40 阳引脚接头连接本体引脚
    • MCU 电流测量点
  • 生态系统和系统控制访问
    • USB 全速设备
    • 通过 USB 调试的 5V 输入电压
    • SEGGER J-LinkTM 板载编程器和调试器
    • 调试模式
      • 板载调试 (SWD) – J-Link
      • 输出调试 (SWD) – J-Link
    • 输入调试(SWD 和 JTAG)
    • 两个 Digilent PmodTM(SPI 和 UART)
    • 用户 LED 指示灯
    • 机械式用户按钮
    • 电容式用户按钮
    • MCU 启动配置跳线
  • 套件内容:EK-RA6M1 板, Micro USB 设备电缆(Type A male 转 Micro B male)

应用

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
灵活配置软件包 (FSP)
FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
Software Package 瑞萨电子
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
Flash memory programming software [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU Renesas Synergy, DA1459x, DA1469x, DA1470x, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) 瑞萨电子
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package SEGGER
Quick-Connect Platform
Quick-Connect platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
Other Hardware 瑞萨电子
4 items

样例程序

相关评估板和套件

开发板与套件

RA6 Series Kits for Renesas Advanced (RA) Microcontrollers

Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA6M5, EK-RA6M4, and EK-RA6M3 evaluation kits for the RA6 MCU series. This video provides an overview of the kit architecture, key features, a quick start example project, and many useful resources to begin innovating quickly with Renesas RA MCUs.

证书

EK-RA6M1 满足以下证书/标准认证。请参见 EK-RA6M1 用户手册,了解免责声明、注意事项以及与证书相关的详细信息。

EMC/EMI 标准

  • FCC 公告(A 类)– 第 15 部分
  • 符合加拿大创新、科学和经济发展 ICES-003 标准:CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE A 类(EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 符合台湾中国国家标准 13438,C6357,A 类限值
  • 澳大利亚/新西兰 AS/NZS CISPR 32:2015,A 类

材料选择、废弃物、循环利用以及废弃标准

  • 欧盟 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014,10 年环境保护使用期限

安全标准

  • UL 94V-0