IDT 的 DDR4 暂存时钟驱动器、数据缓冲器和温度传感器构成行业首个完整芯片组,可用于 DDR4 暂存双列直插存储器模块 (RDIMM) 和低负载双列直插存储器模块 (LRDIMM)。 随着 DDR4 的数据速率提高至 3.2 Gb/s 以上,RDIMM 和 LRDIMM 作为高速可扩展存储器技术的明显优势将有望推动该技术在众多存储器密集型计算和存储应用中的运用。

通过灵活的 I/O控制、计时和电压校准及控制寄存器可编程性,IDT DDR4 暂存时钟驱动器 和数据缓冲器 可在所有 JEDEC® 定义的 DDR4 LRDIMM 和 RDIMM 拓扑上实现密度更高和更快数据速率。 DIMM 拓扑配置和 DRAM 信息被存储在 IDT 的温度传感器 EEPROM 中。

通过适用于所有 DDR 产品系列的芯片组的成功推出以及对存储器接口芯片组的深刻认识,IDT 的器件将为您的应用提供可靠性能。

文档和下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
应用指南 &白皮书
IDT DDR4 LRDIMMs Let You Have It All (Chinese) English 白皮书 PDF 779 KB
DDR4 LRDIMMs For Both Memory Capacity and Speed 白皮书 PDF 5.22 MB