瑞萨电子提供附带高电压 I/O 通道的紧凑型 IO-Link 线驱动程序,以满足工厂和流程自动化应用中传感器和执行器系统的物理层要求。设备可在严苛环境下提供各类可配置的系统功能和操作。
关于嵌入式传感器和执行器的 IO-Link
参与工业自动化流程的几乎所有的机械都会配备嵌入式传感器和执行器。操作和维护这种复杂的组件网面临着诸多难题。IO-Link 是一种理想的解决方案,提供智能化的点对点连接,可快速广泛地访问机器和设备数据。IO-Link 符合 I/O 标准,直通传感器和执行器等最微小的元件。这种强大的全新解决方案能够方便有效地获取底层数据并优化生产流程。
装配和调试新生产线的时间往往会超出预期。IO-Link 能够加速这一过程,帮助提高效率。在制造中,维持设备线的运转最为重要。借助于 IO-Link,生产线所需不同部件的数量得以降低,运行的可靠性得以提升,错误和故障也得到了降低。IO-link 能够尽可能提高下至传感器和执行器层面的透明度,提高整个生产线的效率。
IO-Link 有助于彻底优化生产流程。将这种新型连接计入生产方程式中,您会发现部署、装配、运行、维护和维修设备的难度大大降低。除此之外,它还会带来更多益处:精心设计的设备和复杂的技术需要技术人员掌握复杂的技能并获得高水平的资质。IO-Link 通过改善诊断并简化维护和维修,为您的员工提供支持。这不仅降低了经营成本,它还显著延长了运行时间,维持生产线的正常运转。