图像
瑞萨电子的通信 IC 旨在为工业器件与网络提供可靠、简便的通信能力。 我们的 IC 能使 OEM 快速开发稳健、创新的 IIoT 解决方案,以满足工业 IoT 的独特要求,比如工业级可靠性与可扩展性。 我们的解决方案包括客户可编程、高度集成的收发器 SoC,可通过单条双绞线与电力线通信 (PLC) 实现自由拓扑 (FT) 网络。
我们的 LonWorks 平台数十年来一直在助力工业控制应用领域的发展,在网络拓扑领域具有较高级别的可靠性与灵活性,而我们的 PLC 调制解调器则提供了前所未有的灵活性以及大量基于标准的专有通信方案,而且此类方案针对 IIoT 应用的不同需求进行了独特优化。
Device Functions |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|
器件号 | ||
High-performance LON Router SoC for Free Topology (FT) Networks | Router Chip | 108.2 |
Open Systems IP Communication and Control SoC for BACnet and LON over Free Topology (FT) Media | Free Topology Transceiver | 5.034 |
Open systems IP Communication and Control Processor for LON and BACnet Control Networks | LON Controller | 12.08 |
High-performance LON Router Processor for Mixed Media Installations | Router Chip | 85.01 |