图像
瑞萨电子的 AS-接口产品可用作主节点或从属节点的一部分,作为物理总线的接口。这些器件可实现供电、物理数据传输和通信协议处理。所有产品均完全符合 AS-接口完整规范 V3.0。
AS-接口(执行器传感器接口)是一种适用于工业自动化低级现场应用的总线系统。主要应用是使用 AS-I 标准与小型二元传感器和执行器通信。瑞萨电子的 AS-接口(执行器传感器接口)产品符合最新 AS-I 标准 V3.0(AS-接口协会制定)的所有要求,可让您快速访问 AS-接口。
AS-接口可有效实现自动化系统的现代化,节省安装成本和时间。AS-接口产品具备简单的"即插即用"功能,可尽可能减少维护成本。"Yellow Cable 是 AS-接口的一大功能。"AS-I 线缆中的 2 条线可向网络中的所有点传输电力和数据。若要转换 AS-接口物理层的二进制数据,则需要高度集成的电路。AS-接口是基于 IEC 62026-2 和 EN 50295 的开放标准。
有关 AS-接口的详细信息,请访问 www.as-interface.net。
Function |
Advanced Features |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Temp. Range |
105°C Max. Case Temp. |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||
AS-Interface Spec. V3.0 Compliant Universal AS-i IC | Interface for ASI 3.0 | SOIC, SSOP | 10.2 x 5.3 x 1.73, 17.9 x 7.6 x 2.34 | -25 to 85°C, -25 to 105°C, -40 to 85°C | 8.705 | ||
完全符合 ASi-5 的收发器 ASSP | Interface for ASI 5 | QFN | 9 x 9 x 0.5 | -40 to 85°C | |||
AS-Interface Spec. V3.0 Compliant Universal AS-i IC | Interface for ASI 3.0 | Safety Code Generator | SOIC | 10.4 x 7.6 x 2.34, 12.8 x 7.6 x 2.34 | -25 to 85°C | 8.597 |
Introducing industry’s first ASi-5 solution
|
ASi-5: 工业4.0/工业物联网应用的可靠通信 | 博客 | 2021年1月25日 |