Renesas 提供石英晶体振荡器 (XO) 和 FemtoClock® NG 可编程振荡器 IC,可满足几乎任何应用的需求。XL、XA、XU、XF 和 XP 系列晶体振荡器产品属于高性能、低抖动时钟源,具有低至 120fs 的典型 RMS 相位抖动,可提供各种频率、性能等级、输出类型、稳定性、输入电压、封装、引脚配置和温度等级选项。FemtoClock NG 器件是高级系统设计人员的首选,可满足高性能时钟源需求,采用与标准石英晶体振荡器同样的占板面积,却能发挥无与伦比的灵活性。
XP, XF Field Programmable Clock Oscillators
The Renesas XP/XF family is designed for data centers, optical and wireline communication network, and industrial level equipment that demands very low noise, stable, and accurate clock sources. Typical phase jitter is 120fs over 12kHz to 20MHz bandwidth. Available in a wide frequency range from 15MHz to 2100MHz with package sizes down to 2.0 x 2.5 mm.
Short lead-time, low noise, wide frequency range, excellent ambient performance, very little engineering effort to incorporate this into your design makes the XF/XP devices an excellent choice over other technologies. The XP/XF family have stabilities as tight as ±25ppm for -40°C to +85°C and ±50ppm for -40°C to +105°C.
XL, XA (Automotive) and XU High-performance Clock Oscillators
The Renesas XL, XA (conforms to AEC-Q200) and XU crystal oscillators are available in HCMOS, LVPECL, LVDS, and HCSL outputs. The XU and XL/XA families have 300 fs and 750 fs typ. RMS phase jitter (12 kHz – 20 MHz), respectively. Devices are offered with frequency stability options of ± 20 ppm, ± 25 ppm, ± 50 ppm, or ± 100 ppm and fast lead times for custom frequencies from 16 kHz to 1.5 GHz. These products feature industry-standard packages (3.2 x 2.5 mm, 5 x 3.2 mm, 7 x 5 mm) and pin-outs. These products have the performance, price, and delivery to meet your design requirements. Applications include: networking, vision system, infotainment, communications, data I/O, storage, and servers.
XP、XF 现场可编程时钟振荡器
Renesas XP/XF 系列专为数据中心、光学和有线通信网络而设计,这些设备要求非常低的噪声和稳定准确的时钟源。12kHz 到 20MHz 带宽上典型相位抖动为 120fs。可在 15MHz 到 2100MHz 的宽频率范围内使用,封装尺寸低至 2.0 x 2.5 mm。
较短的交付周期,低噪声,宽泛的频率范围,优异的环境性能,极少的工程设计工作量,多种特性融为一体,使得 XF/XP 产品相对于其他技术而言成为您的绝佳选择。XP/XF 系列的稳定性在 -40°C 至 +85°C 之间为 ±25ppm,在 -40°C 至 +105°C 之间达到 ±50ppm。
XL, XA (汽车) 和 XU 高性能晶体振荡器系列
Renesas 的 XL、XA(遵守AEC-Q200) 和 XU 晶体振荡器可提供 HCMOS、LVPECL、LVDS 和 HCSL 输出。 XU 和 XL/XA 系列分别拥有 300 fs 和 750 fs(典型值) RMS 相位抖动 (12 kHz – 20 MHz)(分别)。 提供 ± 20 ppm、± 25 ppm、± 50 ppm 或 ± 100 ppm 的频率稳定性选项,以及 16 kHz 至 1.5 GHz 的自定义频率的快速交货期。 这些产品采用行业标准封装(3.2 x 2.5 mm、5 x 3.2 mm、7 x 5 mm)和引脚。 这系列产品所能提供的性能、价格和交付均可满足您的设计要求。 相关应用包括:网络、可视系统、信息娱乐、通信、数据 I/O、存储和服务器。
可编程 FemtoClock NG 晶体振荡器系列
FemtoClock NG 5 x 7 mm 器件是石英晶体振荡器 (<0.5 ps RMS), 可提供频率在 15.48MHz 至 1300MHz 之间的 LVPECL、LVDS 和 LVCMOS 时钟。 该器件使用 Renesas' 的第四代分数阶反馈 PLL 技术并在封装中融合了晶体。 每个器件都含有一组最多四个用户定义的频率,这些频率由工厂进行预编程。 可通过额外的 I2C 编程接口访问内部 PLL 寄存器,从而重新配置输出频率。 VCXO (压控晶体振荡器)器件还可对 ±7.5 至 ±757.5 ppm 的绝对牵引范围 (APR) 进行配置。 这些器件可兼容标准的 6 引脚 5 x 7 mm 陶瓷封装,并具有用于输出频率编程的 4 引脚接口的额外优势,是传统晶体时钟振荡器、SO、VCXO 和 VCSO 的理想替代产品。 这些时钟振荡器可与精度为 ±20、±50 或 ±100 ppm 的集成晶体一起订购。
低噪声低功耗晶体振荡器
Renesas 晶体振荡器器件是低功耗晶体振荡器,可采用标准的 5 x 7 mm 石英振荡器封装。Renesas 晶体振荡器的相位噪声性能优异,可用作相位噪声敏感型应用的参考时钟。低功耗振荡器理想适用于时钟发生器,其中低相位噪声参考时钟可提高传输距离,减少数据传输线路的比特误码率和转换错误。其他应用使用案例包括无线基础设施射频和基带处理单元、高速串行解串器时钟(如 S-RIO 1.3 和 2.1)、一二三代 PCI Express®、各种以太网接口(千兆以太网、XAUI 和 10 Gbit 以太网)、SDH/SONET 应用(OC-12、OC-48 和 OC-192)中的光学接口,以及用于驱动仪表应用中的 DAC/ADC 设备。
石英振荡器 IC 的关键性选择标准
虽然物理封装趋于标准化,但石英振荡器 IC 可提供多种特性和不同的性能水平。关键属性包括:
- 输出类型:这是指晶体振荡器电路所需的输出信号类型。Renesas 提供 CML、HCMOS、LVCMOS、HCSL、LVDS和 LVPECL
- 输出频率范围:输出频率的有效范围。Renesas 提供的石英晶体振荡器,可满足所有主流应用的频率需求。
- 核心电压:用来给器件供电的电压。这通常由系统中可用的电源轨定义,往往对输出电压水平有影响。Renesas 的低功耗振荡器提供 1.8V、2.5V 和 3.3V 三个选择。
- 相位抖动:定义为与理想周期时序信号的不良偏差。Renesas 的低功耗振荡器可实现低至 120fs 的典型 RMS 相位抖动,面向高性能应用支持 12kHz 至 20MHz 的集成范围。
有关晶体振荡器与晶体振荡器替换晶体振荡器(或时钟振荡器)使用振动晶体或压电材料的机械共振来产生精准频率上的电信号。该频率通常用来在系统中为数字集成电路提供稳定的时钟信号。最常用的压电谐振器类型就是石英晶体。一般而言,晶体振荡器电路通过从谐振器接受电压信号,将其放大,再反馈给谐振器来维持振荡。当产生的输出频率的能量与电路中的损耗相匹配时,就可以维持振荡。Renesas 提供成千上万种时序产品(如石英晶体振荡器/时钟振荡器),以满足大多数应用的需求。