Renesas 的低抖动时钟发生器均是基于 PLL 的产品,因此可在一个应用中生成一个或多个时钟信号。 此类产品包含的低相位噪声振荡器适用于大多数串行数据应用。 这些低抖动时钟具有各种单端或差分信号级,如 LVCMOS、LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL、HSTL 等。
一旦选定时钟发生器,便可使用低加性相位噪声扇出缓冲器来提供额外的拷贝和输出类型。 Renesas 拥有业内最广泛的低抖动时钟和低相位噪声振荡器产品系列,适用于各种高度优化的解决方案。 对于应用特定型低抖动时钟(如 PCIe、RF 和网络同步)。
(提示: 如果需要不止一个唯一的输出频率(如 100MHz 和 125MHz),可使用“输出库”参数选择器。 每个库与唯一的输出频率对应。 每个库的输出数量有很大差异,取决于器件。)
选择用于特定应用的低抖动时钟时,有许多重要的因素需要考虑。 用户可以下列参数作为起始点,来缩小潜在解决方案的范围:
关于低抖动时钟(低相位噪声振荡器)
低抖动时钟是能够产生同步系统’操作所用计时信号的复杂 IC。 最基本的低抖动时钟由谐振电路和放大器组成。 所产生的计时信号涵盖范围从简单的 50% 占空比方波到更复杂的布置。 在此情况下,谐振电路通常是石英压电低相位噪声振荡器。 Renesas 提供多个系列的低抖动时钟,这些时钟具有不同级别的功率、性能和灵活性,几乎能满足需要低相位噪声振荡器的任何应用的需求。
Outputs (#) |
Output Type |
Output Freq Range (MHz) |
Input Freq (MHz) |
Inputs (#) |
Input Type |
Output Banks (#) |
Core Voltage (V) |
Output Voltage (V) |
Phase Jitter Typ RMS (ps) |
Phase Jitter Max RMS (ps) |
Output Skew (ps) |
Period Jitter Typ P-P (ps) |
Period Jitter Max P-P (ps) |
Prog. Clock |
Prog. Interface |
Reference Output |
Spread Spectrum |
Package Area (mm²) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
105°C Max. Case Temp. |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||||||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | 5 | LP-HCSL, LVCMOS | 0.032768 - 125 | 1 - 160 | 1 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 1.8 | 1.8 | 3 | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 9 | 3.0 x 3.0 x 1.0 | -40 to 85°C | VFQFPN | 20 | 1.714 | |||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | 5 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 3 | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 9 | 3.0 x 3.0 x 1.0 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | VFQFPN | 20 | 1.714 | |||||
VersaClock® 5 Low Power Programmable Clock Generator | 3 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.7 | 1.5 | 75 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 6.254 | |||
VersaClock® 6E Programmable Clock Generator for Automotive | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.5 | 75 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 105°C | VFQFPN | 24 | |||||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.5 | 75 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 6.387 | ||||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | 3 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.5 | 75 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 5.718 | ||||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.5 | 75 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 5.752 | ||||
VersaClock® 6E 可编程时钟发生器 | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.5 | 75 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 24 | 3.422 | ||||
FemtoClock™ NG Crystal-To-HCSL Frequency Synthesizer | 6 | HCSL, LVCMOS, LVPECL | 25 - 100 | 25 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.34 | 50 | No | Yes | No | 25 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 32 | ||||||
FemtoClock™ NG Universal Frequency Translator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | Yes | I2C | Yes | No | 36 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 9.551 | ||||
FemtoClock™ NG Universal Frequency Translator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 0.35 | 50 | Yes | I2C | Yes | No | 36 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | VFQFPN | 40 | 6.081 | ||||
FemtoClock NG Triple Universal Frequency Translator | 6 | LVDS, LVPECL | 0.98 - 1300 | 0.008 - 710 | 7 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.333 | 0.465 | Yes | I2C | No | Yes | 100 | 10.0 x 10.0 x 1.4 | -40 to 85°C | CABGA | 80 |
Description:
Lab demonstration and clock jitter measurement showing VersaClock 5. The frequency analyzer shows phase jitter at approximately 575 picoseconds RMS. Presented by Baljit Chandhoke, product manager at IDT. For more information visit the Programmable Clocks page.
Transcript:
Hello, my name is Baljit Chandhoke, and I'm the Product Line Manager of timing products at IDT. Today, I will be giving you a brief lab demonstration of our new product, "VersaClock 5".
VersaClock 5 is a low power clock generator, with best-in-class jitter performance of 0.7 psec. It has extremely low power with core current consumption of only 30 MA. It is extremely programmable, and you can get any frequency you want at the output, up to 350MHz.
Now I'm going to start the lab demonstration. I have with me, an evaluation board. The evaluation board is powered by the USB cable, and is also used to control the VersaClock 5.
This is the Timing Commander software, which controls the VersaClock 5 device. As you see, I have it configured for 125MHz, LVPECL output, on Output 1.
On Output 2, I have it configured at 125MHz, HCSL output. Output 3, I have it configured at 156.25MHz LVDS, and Output 4 has 312.5MHz. All the outputs are operational and have different output frequencies.
Now, let's take a look at the performance. With all these outputs operational, and on Output 1, which is operating at 125MHz, I see 575 fsec RMS phase jitter from 12K to 20MHz.
This is industry leading in the power consumption of 30MA core in the space.
Now let's change the frequency and see what happens to the phase noise. I'm going to change the frequency on Output 1 to 100MHz.
As you see, the frequency changed to 100MHz as shown on the screen, and the phase noise is still 576 fsec, from 12K to 20MHz. The noise floor is close to 150dBc.
So this product maintains the great performance, across a wide range of frequencies, as well as across multiple output types, and with different frequencies of the output.
So it provides you, a complete system solution, meeting the requirements of all your clocking needs in your system.
Description:
Lab demonstration and clock jitter measurement showing VersaClock 5. The frequency analyzer shows phase jitter at approximately 575 picoseconds RMS. Presented by Baljit Chandhoke, product manager at IDT. For more information visit the Programmable Clocks page.
Transcript:
Hello, my name is Baljit Chandhoke, and I'm the Product Line Manager of timing products at IDT. Today, I will be giving you a brief lab demonstration of our new product, "VersaClock 5".
VersaClock 5 is a low power clock generator, with best-in-class jitter performance of 0.7 psec. It has extremely low power with core current consumption of only 30 MA. It is extremely programmable, and you can get any frequency you want at the output, up to 350MHz.
Now I'm going to start the lab demonstration. I have with me, an evaluation board. The evaluation board is powered by the USB cable, and is also used to control the VersaClock 5.
This is the Timing Commander software, which controls the VersaClock 5 device. As you see, I have it configured for 125MHz, LVPECL output, on Output 1.
On Output 2, I have it configured at 125MHz, HCSL output. Output 3, I have it configured at 156.25MHz LVDS, and Output 4 has 312.5MHz. All the outputs are operational and have different output frequencies.
Now, let's take a look at the performance. With all these outputs operational, and on Output 1, which is operating at 125MHz, I see 575 fsec RMS phase jitter from 12K to 20MHz.
This is industry leading in the power consumption of 30MA core in the space.
Now let's change the frequency and see what happens to the phase noise. I'm going to change the frequency on Output 1 to 100MHz.
As you see, the frequency changed to 100MHz as shown on the screen, and the phase noise is still 576 fsec, from 12K to 20MHz. The noise floor is close to 150dBc.
So this product maintains the great performance, across a wide range of frequencies, as well as across multiple output types, and with different frequencies of the output.
So it provides you, a complete system solution, meeting the requirements of all your clocking needs in your system.