概览

简介

8V97003 是一款高性能宽带微波频率合成器/锁相环(PLL),通过集成压控振荡器(VCO)产生高达 18GHz 的输出频率,提供倍频程频率调谐范围。 该器件提供高性能 32 位小数反馈分频器和输出分频器,使用户能够充分利用 VCO 的宽带特性。 该器件的品质因数(FOM)为 -236dBc/Hz,VCO 性能卓越,相位噪声和 RMS 相位抖动极低。 8V97003 在所有工作条件和频率下均具有 10° 的极低输出到输出相位偏移,可减少波束成形应用(如 5G 无线电卡大规模 MIMO 系统)中无线电路径的重新校准。 输出驱动器具有可编程输出功率设置,在使用电感负载输出端(双端接)时,可在 8GHz 时提供 +12dBm 的高单端输出功率,在 18GHz 时提供 +4dBm 的高单端输出功率。 当输出为阻性负载时,输出驱动器可提供 +9.5dBm(8GHz)的单端输出功率,在 12GHz 时可提供高达 -2.5dBm 的单端输出功率。 使用差分输出和差分测量输出功率可进一步提高输出功率。 8V97003 采用 3.3V 单电源供电,提供低噪声集成 LDO,具有出色的电源抗噪能力。

特性

  • 输出频率范围:171.875.5MHz 至 18GHz
  • 超低相位噪声 VCO
    • -60.6dBc(35fs RMS)集成相位抖动,范围为 20kHz 至 100MHz,频率为 6GHz
  • 品质因数:-236dBc/Hz
  • 输入参考频率:10MHz 至 1GHz(LVPECL、LVDS);10MHz 至 250MHz(LVCMOS)
  • 小数 N 分频合成器和整数 N 分频合成器
  • 32 位小数和模分辨率
  • 相位频率检测器 (PFD) 工作频率高达 500MHz(整数模式)或 250MHz(分数模式)
  • 可编程射频输出功率电平
  • 环境温度范围:-40°C 至 +95°C;外壳温度高达 +105°C
  • 3.3V 单电源供电
  • 集成 LDO,良好的电源抗噪能力
  • 7 × 7 mm 48-VFQFN 封装
  • SPI 接口与 1.8V 逻辑兼容,耐压为 3.3V
  • 支持 Timing Commander™ 设计工具

产品对比

应用

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
Timing Commander
Timing Commander™ 是一个基于 Windows™ 的创新软件平台,通过这个平台,系统设计工程师可以通过直观且灵活的图形用户界面 (GUI) 对精密的计时设备进行配置、编程和监控。
Code Generator 瑞萨电子
1 item

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 18.02 MB
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 3.31 MB
2 items

开发板与套件

开发板与套件

模型

Demystifying 5G Video Series

Rohde & Schwarz's Demystifying 5G video series discusses main topics related to 5G including new technology components, procedures and testing challenges.

Watch Now

mmWave 5G 8x8 Phased Array Lab Demonstration

Full demonstration of Renesas mmWave 5G phased array demo panel set up in the lab, including line of sight and non-line of site transmission, the rotating gimbal in our RF anechoic chamber, and beamforming pattern measurements.