射频合成器凭借其内部锁相环,从单个(通常较低)的参考频率生成宽范围的高频率。 通过 SPI 接口访问器件中的数字寄存器来控制输出频率。 输出频率是由相对于输入信号的分数或整数比率产生的。

瑞萨电子提供具有超低相位噪声和低杂散的射频合成器,这可解决射频板设计中高性能混频器、调制器和解调器的频率生成难题。 射频合成器还可用于直接为高速射频转换器 (ADC/DAC) 提供时钟参考。 输出频率范围包含低 MHz 至 18GHz。

此类器件带有集成式压控振荡器 (VCO),并具有较大的调谐范围,可提供多频段本机振荡器 (LO) 频率合成,从而能够减少对多个窄带射频合成器的需要。 这降低了物料费用和设计复杂性,同时也降低了开发射频产品的成本。 其提供各种解决方案,可以应对射频板设计中高性能混频器和解调器的频率生成难题。

下载: RF Timing Family Product Overview (PDF)

文档和下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
RF Product Selection Guide 指南 PDF 3.64 MB
其他
RF Timing Family Product Overview 概览 PDF 331 KB

新闻及更多资源