Renesas’ 领先的 RF 时钟和 JESD204B 时钟产品组合由针对特殊抖动性能(最低相位噪声)设计的器件组成。 基于 RF-PLL 的器件支持 RF 频率生成、抖动衰减以及频率和相位操纵。 具有极低加性相位噪声的 RF 缓冲器为 RF-PLL 发生器补充了信号扇出功能。 RF 分频器可进行频率转换。 优化了特定的 RF 时钟器件来满足 JESD204B 标准。 RF 缓冲器、RF 分频器、RF-PLL 振荡器器件及 JESD204B 时钟支持的输出信号级别包括 LVPECL 和 LVDS。
业内领先的 RF 时钟合成器和 RF PLL
Renesas 提供高性能 RF 时钟合成器和 RF PLL,确保调节和频率/相位管理符合 JESD204B 要求,并支持 JESD204B 子类 0 和 1 的实施。
RF 时钟解决方案经过优化后,可实现卓越的相位噪声性能,并能灵活调节输出频率和相位。 双级 RF PLL 架构可同时支持抖动衰减和频率操纵。 第一级 PLL 使用外部 VCXO 来实现可能的最佳噪声特性。
如果系统参考信号经内部与时钟信号同步,RF PLL 会生成必要的高频时钟和低频系统参考信号 (SYSREF)。 另外还具有延时功能,可实现系统参考信号和时钟信号之间的调整和可控相位延迟,并能调整/延迟个别输出信号。 有多个时钟输入端可用于实现冗余目的,而且所有输入端的活动都受到监控。 提供受优先级控制的自动切换、手动切换和延迟选项,可处理各种时钟输入故障情况。 自锁式独立可编程输出频率 RF 分频器和相位调整功能的灵活性得到进一步提高。
JESD204B 时钟扇出缓冲器(RF 缓冲器)
Renesas 提供全球’首款支持高速 JESD204B 计时的 RF 缓冲器,对此我们引以为豪。 RF 缓冲器具有可设置的相位延迟和极低的加性相位噪声,能实现最大的设计灵活性和性能。 Renesas’ 的 RF 缓冲器支持高达 1228.8MHz 的频率,因此支持最新一代高速 JESD204B 模数 (ADC) 和数模 (DAC) 数据转换器,能提供高品质的时钟信号,从而提高基站信号的整体品质,并通过降低系统比特误码率 (BER) 来增加数据吞吐量。 此外,由于信号路径中的噪声减少,基站开发人员可通过简化滤波器来降低系统成本。
Renesas’ 的先进 RF 缓冲器使用硅-锗 (SiGe),可支持对高频时钟及具有低加性相位噪声和高功耗电源噪声抑制的系统参考信号进行分配。 时钟输出端可设置幅度和相位延迟,因此能灵活实现无线电路板同步,并能对系统进行微调以达到最佳性能。 此外,Renesas’ 的 RF 缓冲器还具有可设置的断电控制功能,从而可采用先进的节电方案来提高系统效率。
关于 JESD204B 时钟(RF 时钟)
JESD204B 时钟用于使用 JESD204B 高速串行接口的系统中。 如今,经过第三次迭代后,JESD204B 标准为每个通道定义了高达 12.5Gbps 的通行速率,并支持谐波帧时钟和确定性延迟。 在 JESD204 之前的版本中,帧时钟是系统中的绝对计时基准。 一般情况下,帧时钟和数据转换器采样时钟相同,这样会限制系统的灵活性,并使得多设备同步变得非常复杂。 在 JESD204B 中,设备时钟是系统中各个器件的计时基准。 Renesas’ 的 JESD204B 时钟发生器(RF 时钟)为这些计时信号提供了高品质的信号源,从而获得了卓越的系统系能和可靠性。