专为智能和自动驾驶车辆而设计

R-Car 平台可处理各种汽车电子的应用,如自动驾驶或ADAS、网关、车载信息娱乐系统、驾驶舱和仪表盘等。 它专为自主驾驶车辆时代的新一代汽车计算而设计。 汽车已成为所谓的"可驾驶的计算机"。 连接网络域的各种MCU从执行器和传感器获取数据,并进行优化处理以制造出对地球有贡献的汽车。 自动驾驶、先进导航系统和信息娱乐系统不仅使驾驶更加愉快;它们还使用基于尖端嵌入式人工智能技术的视频识别功能通过避险系统来提高安全性,并支持高达 ASIL D的ISO2626 安全标准。

可扩展的R-Car硬件平台和灵活的软件平台涵盖了从入门到高级的全部产品。插件可用于多个开源软件。

适合每个细分市场的 R-Car 平台

R-Car for Every SegmentR-Car V3UR-Car V3MR-Car V3HR-Car H3R-Car M3R-Car E3R-Car D3

R-Car联盟

R-Car联盟将系统集成商,中间件/应用程序开发人员以及操作系统和工具供应商聚集在一起,为互联汽车及ADAS市场开发解决方案。

产品阵容

   
R-Car H3 作为自动驾驶时代的汽车计算平台,R-Car H3 提供认知计算功能和强大的计算性能,能够实时准确处理来自车辆传感器的大量信息,非常适合安全驾驶系统应用。 R-Car H3 使系统制造商能够运行需要复杂处理的应用程序,如障碍物检测、驾驶员状态识别、危险预测和避险。 为进一步提升安全驾驶辅助系统,R-Car H3 还通过了汽车功能安全ISO 26262 (ASIL-B) 的要求。
R-Car M3 R-Car M3 优化了其前身 R-Car H3 的功能和性能。 R-Car M3 可用于广泛的应用。 它是中型汽车计算系统的理想之选。
R-Car E3 R-Car E3 解决方案非常适合带大型 TFT 面板的全图形仪表盘系统。 它可以实现仪表盘与显示音频系统的应用。
R-Car D3 R-Car D3 已完成开发,可用于全图形仪表盘系统。 它执行高图形渲染并实现低成本系统解决方案。
R-Car V3M R-Car V3M 是一款 SoC,主要针对前置摄像头应用,也可以用于环视系统甚至激光雷达,支持 NCAP(新车评估计划)功能。 它提供高效图像识别引擎,支持功能安全,并以更低的成本实现高集成的功能。
R-Car V3H R-Car V3H为先进的计算机视觉带来出色的TOPS/Watt,支持最新的NCAP 2020 要求,包括驾驶员监控系统,并提供向 NCAP 2025 迁移的路径。
R-Car V3U R-Car V3U SoC 基于 R-Car 第四代架构,是开放和创新的 Renesas autonomy 平台的最新产品,适用于 ADAS 和 AD。 该平台提供了从入门级可对应NCAP到高度自动化驾驶系统的R-Car产品,其中R-Car V3U 可提供高达 96k DMIPS和 60TOPS。

文档和下载

文档标题 降序排列 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Automotive Image Brochure English 手册 PDF 9.50 MB
Power Management & Timing Solutions for Renesas R-Car 传单 PDF 307 KB
Product Scout Automotive System On Chip 手册 PDF 225 KB
Renesas R-Car V3H 传单 PDF 890 KB
Renesas R-Car V3U 传单 PDF 832 KB