图像
瑞萨电子的汽车级 (AEC-Q100) 锂离子电池管理解决方案 (BMS) 专为满足新一代电动汽车应用的严格安全性、可靠性和性能要求而设计。
我们的电池平衡和安全产品组合采用高度集成的 ISL78714、ISL78600 和 ISL78610 锂电池管理系统和安全监控 IC,具有众多优势,并显著减少混合动力、插电式混合动力及电动车 (HEV/PHEV/EV) 电池组及其相关系统的总体电池管理成本。
瑞萨电子还提供 ISL78692 和 ISL78693 汽车级单芯电池充电器,可延长车载紧急呼叫(eCall)系统中使用的锂离子 (Li-ion)、锂聚合物 (Li-polymer) 和磷酸铁锂(LiFePO4)电池续航时间。
Subcategory |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||
Multi-Cell Li-Ion Battery Manager | Automotive Cell Balancing and Safety | -40 to +105°C | TQFP | 64 | 10.0 x 10.0 x 1.00 | 9.309 |
Multi-Cell Li-Ion Battery Manager | Automotive Cell Balancing and Safety | -40 to +105°C | TQFP | 64 | 10.0 x 10.0 x 1.00 | 8.382 |
Li-ion/Li-Polymer Battery Charger | Automotive Single Cell Battery Chargers | -40 to +85°C | DFN | 10 | 3.0 x 3.0 x 0.90 | 2.89 |
Automotive Single-Cell LiFePO4 Battery Charger | Automotive Single Cell Battery Chargers | -40 to +85°C | DFN | 10 | 3.0 x 3.0 x 0.90 | 1.456 |
汽车级多节锂离子电池管理器 | Automotive Cell Balancing and Safety | TQFP | 64 | 10.0 x 10.0 x 1.00 |
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 | PDF 9.16 MB | |
手册 | PDF 11.06 MB English(英语) , 日文 | |
白皮书 | PDF 354 KB | |
白皮书 | PDF 400 KB | |
白皮书 | PDF 158 KB | |
5 items
|
|
Jump Start BMS ASIL Software Development with the ISL78714 Complex Device Driver | 博客 | 2022年6月2日 |
|
电池管理系统的趋势、课题和对策 | 博客 | 2022年2月14日 |