瑞萨的精密运算放大器(运放)产品系列具有同类产品中最佳的性能,在低功耗前提下实现了低偏置电压、低噪声以及整体高性能。 我们的新型 PR40 运放非常适合于需要更高精度的精密仪器、工业及高端医疗仪器的应用。

相关产品

产品 描述
ISL28134 5V 超低噪声、零漂移轨到轨精密运算放大器
ISL28230 微功耗,低漂移,轨到轨输入/输出 (RRIO)运算放大器
ISL28227 精密低噪声运算放大器

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Advanced Complementary Bipolar Processes on Bonded-SOI Substrates (PR40) 白皮书 PDF 159 KB