Single General Purpose Micropower, RRIO Op Amp Evaluation Board
The ISL28113SOT23EVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28113...
ISL28113、ISL28213 和 ISL28413 分别是单通道、双通道和四通道通用微功耗、轨到轨输入和输出运算放大器,电源电压范围为1.8V 至 5.5V。 ISL28x13 的主要特性包括室温下每通道最大 130μA 的低电源电流、低偏置电流和宽输入电压范围,让其成为适用于各种应用的通用运算放大器。
ISL28113 采用 SC70-5 和 SOT23-5 封装,ISL28213 采用 MSOP8、SOIC8 和 SOT23-8 封装,ISL28413 采用 TSSOP14 SOIC14 封装。 所有器件均可在 -40°C 至 +125°C 的扩展级温度范围内工作。
The ISL28113SOT23EVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28113...
The ISL28114SOT23EVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28114...
家用燃气报警器是一个报警系统,一旦检测到因燃气泄露或不完全燃烧导致一氧化碳浓度发生变化,会立即通过闪烁的 LED 灯和蜂鸣器向用户发出警报。通过这个简单的设备,可以提高家庭安全等级。
这款家用燃气报警器参考设计采用 RL78/G10 少引脚小型低功耗通用 MCU,使用蜂鸣器输出控制电路控制 LED 和蜂鸣器。使用...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.