文档标题 信息
Package Name W3X3.9D
Package Previous Code WFM
Package Description 9 Ball WLCSP, 3x3 ARRAY (1.45mmx1.45mm) - ASEKH
Package Status Active
Package Type WLCSP-BPBC
类别 PLASTIC
Package Code WFM
分类 PLASTIC
Lead Count 9
Pb (Lead) Free Yes
长度 1.45mm
宽度 1.45mm
Thickness 0mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 1.45 x 1.45 x 0.00

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing WLCSP-BPBC 9pin W3X3.9D Package Outline Drawing PDF 100 KB