文档标题 信息
Package Description TQFP 10.00x10.00x1.40 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type TQFP
类别 PLASTIC
Package Code PPG52
分类 G
Lead Count 52
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 10mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 10.0 x 10.0 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 106 KB
证书 PDF 170 KB
产品变更通告 PDF 299 KB
3 items