文档标题 信息
Package Name PTBG0277KA-A
Package Previous Code P277F1-50-DAL
JEITA Standard P-TFBGA277-10x10-0.50
Package Status Active
Package Type TFBGA
类别 IC
Package Code pkg_8398
Lead Count 277
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 1.18mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.18

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 420 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 46 KB
4 items