文档标题 信息
Package Name TVBG0073KA-A
Package Previous Code P73F9-50-BA5
JEITA Standard T-VFBGA73-5.5x5.5-0.50
Package Status Active
Package Type T-VFBGA
类别 IC
Package Code pkg_8356
Lead Count 73
Pb (Lead) Free Yes
长度 5.5mm
宽度 5.5mm
Thickness 0.98mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.5 x 5.5 x 0.98

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Emboss T-VFBGA 73pin TVBG0073KA-A 运输/封装 PDF 223 KB
Container JEDEC T-VFBGA 73pin TVBG0073KA-A 运输/封装 PDF 612 KB
Pack Emboss Complete LFBGA 64pin PLBG0064JB-A 运输/封装 PDF 298 KB
Pack JEDEC Complete T-HLFBGA 432pin TLBG0432GA-A 运输/封装 PDF 198 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing T-VFBGA 73pin TVBG0073KA-A Package Outline Drawing PDF 50 KB