文档标题 信息
Package Name PLQP0054JA-A
Package Previous Code P54G-65-S-3
JEITA Standard P-LQFP54-9.5x9.5-0.65
Package Status Active
Package Type LQFP
类别 IC
Package Code pkg_8099
Lead Count 54
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.5mm
宽度 9.5mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.5 x 9.5 x 1.6

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 52 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 50 KB
2 items