文档标题 信息
Package Name PTBG0085KA-A
Package Previous Code P85F1-50-BAG-1
JEITA Standard P-TFBGA85-6x6-0.50
Package Status Active
Package Type TFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7996
Lead Count 85
Pb (Lead) Free Yes
长度 6mm
宽度 6mm
Thickness 1.02mm
Pkg. Dimensions (mm) 6 x 6 x 1.02

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 249 KB
运输/封装 PDF 376 KB
运输/封装 PDF 298 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 359 KB
6 items