文档标题 信息
Package Name PTBG0085KA-A
Package Previous Code P85F1-50-BAG-1
JEITA Standard P-TFBGA85-6x6-0.50
Package Status Active
Package Type TFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7996
Lead Count 85
Pb (Lead) Free Yes
长度 6mm
宽度 6mm
Thickness 1.02mm
Pkg. Dimensions (mm) 6 x 6 x 1.02

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Emboss LFBGA 64pin PLBG0064JB-A 运输/封装 PDF 249 KB
Container JEDEC LFBGA 64pin PLBG0064JB-A 运输/封装 PDF 376 KB
Pack Emboss Complete LFBGA 64pin PLBG0064JB-A 运输/封装 PDF 298 KB
Pack JEDEC Complete T-LBGA 180pin TLBG0180FA-A 运输/封装 PDF 197 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing TFBGA 85pin PTBG0085KA-A Package Outline Drawing PDF 359 KB