文档标题 信息
Package Name PLBG0304GA-A
Package Previous Code P304F1-80-HN2
JEITA Standard P-LFBGA304-19x19-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7942
Lead Count 304
Pb (Lead) Free Yes
长度 19mm
宽度 19mm
Thickness 1.58mm
Pkg. Dimensions (mm) 19 x 19 x 1.58

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 261 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 177 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 34 KB
5 items